Опубликуйте свои продукты
DX ERV
GREE Products

DX ERV

Double flow air handling unit, allows the recovery of heat and humidity from the ambient air and transfer it to the fresh incoming air, to avoid any waste. This improves the energy efficiency of the air conditioning system. ventilation and reduce the heat load of the heating and cooling system.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDX-ERV
  • Тип продукцииIndustrial
  • Группа продукцииVRF - Indoor units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Наименование OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (7)