Опубликуйте свои продукты
FLYARM
GREE Products

FLYARM

This high efficiency Gree pool unit is equipped with a titanium heat exchanger to extend the life of the unit and prevent corrosion. It is adjustable to a power range from 2 to 18.8 kW and suitable for pools from 15 to 95 m³.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFLYARM
  • Тип продукцииDomestic
  • Группа продукцииATW - Outdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Номер OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Наименование OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (7)