Опубликуйте свои продукты
VERSATI IV MB
GREE Products

VERSATI IV MB

The Versati Monobloc system is easy to install as it consists of only one outdoor unit. It can be installed with floor-radiant, radiators, fan coils, and can generate DHW by adding a water tank. Available in power ranging from 4 kW to 16 kW. It is an ideal heat pump for houses or apartments.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVERSATI-IV-MB
  • Тип продукцииDomestic
  • Группа продукцииATW - Outdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Номер OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Наименование OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (7)