Опубликуйте свои продукты
ARLES
ARLES
ARLES
ARLES
ARLES
ARLES
    Grespania

    ARLES

    Porcelain tile, sandstone effect. Available in three colors, four sizes and two diferent finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Colours: White, Grey, Sand

      Formats:  120x120, 60x120, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARLES
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704