Опубликуйте свои продукты
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
    Grespania

    MARMOREA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, marble effect. Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Colours: Marquina, Estatuario, Calacata, Paladio

      Format: 31,5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMARMOREA_REVESTIMIENTO
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииWall tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)315
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)8.7
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317