Опубликуйте свои продукты
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
    Grespania

    STARK

    Full body porcelain tile, nine plain colours and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Colours: White, Ivory, Cement, Taupe, Grey, Marengo, Anthracite, Black, Hybrid Chocolate

      Formats: 60x120, 60x60, 45x45, 30x60

      Suitable for indoors and outdoors

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSTARK
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317