Опубликуйте свои продукты
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
External Venetian Blind Aluflex
    Griesser

    External Venetian Blind Aluflex

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)
    Aluflex® is notable for its flexible, flat slats. This means its filigree design is a perfect accent for modern architecture. A wide variety of options enable distraction-free work on the monitor.
    Cпецификация
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-4 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 625 - 5000 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаexternal_venetian_blind_aluflex
    • Тип продукцииExternal venetian blinds
    • Группа продукцииExternal venetian blind with flat slats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Описание Uniclass 2015Window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Components 
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (60)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (11)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (13)