Опубликуйте свои продукты
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
External Venetian Blind Lamisol III
    Griesser

    External Venetian Blind Lamisol III

    4.0 из 5 звезд4.0(8 отзывы)
    Lamisol® III is available in two versions: as Lamisol® III 90 and as Lamisol® III 70 for narrow installation conditions. Lamisol® III Reflect offers a number of different slat positions in one: The lower blinds zone protects against unwanted glare when working with a monitor, the middle zone ensures beneficial daylight and the upper one directs the light into the interior of the room and creates a pleasant sense of space. This makes the daylight optimally usable in every situation.
    Cпецификация
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 590 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 400 - 4300 - Surface max.: 10m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаexternal_venetian_blind_lamisol_3
    • Тип продукцииExternal venetian blinds
    • Группа продукцииExternal venetian blind with profile slats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Описание Uniclass 2015Window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Components 
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (60)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (11)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (13)