Опубликуйте свои продукты
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
    Metalunic® V is not something that can be upset easily. Self-supporting construction without vertical connections; lifting and adjustment mechanisms are integrated into the guide rails. The robust mechanism provides a reliable safety locking device. The particularly kink-proof slat profile is at the same time exceptionally elegant and ideal in order to set an architectural highlight.
    Cпецификация
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • Тип продукцииExternal venetian blinds
    • Группа продукцииAll metal external venetian blind
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Описание Uniclass 2015Venetian blinds
    • Код CSI MasterFormat 201412 21 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Horizontal Louver Blinds
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11 11
    • Наименование OmniClassHorizontal Window Blinds
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (60)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (11)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (13)