Опубликуйте свои продукты
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
External Venetian Blind Solomatic II
    Griesser

    External Venetian Blind Solomatic II

    Solomatic® II is available in two versions: as Solomatic® II 80 and as Solomatic® II 70 for narrow installation conditions. The Solomatic® II Reflect system offers two different slat positions in one. The lower blinds zone protects against unwanted glare when working with a monitor. The upper zone directs the light into the interior of the room and ensures a pleasant sense of space.
    Cпецификация
    • BUILT-IN SYSTEM Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 440 - 4500 - Surface max.: 15m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 2-6 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (hl): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6 INSTALLATION SYSTEM WITH BOX Rail Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 605 - 4845 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 2-6 Cable Guide - Motor Drive Limit Dimensions - Width (bk): 600 - 4500 (Connected Systems: 10'000) - Height (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Connected Systems: 24m2) Wind Classes: - 3-6
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаexternal_venetian_blind_solomatic_2
    • Тип продукцииExternal venetian blinds
    • Группа продукцииExternal venetian blind with profile slats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Описание Uniclass 2015Window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 11
    • Наименование OmniClassWindow Components 
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (59)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (25)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (13)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (11)