Опубликуйте свои продукты
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
Facade Awning Solozip II
    Griesser

    Facade Awning Solozip II

    Are you looking for a facade awning that provides needed solar shading even when it’s windy? Our zip system is exactly what you need! The zipper closure is welded onto the fabric, guiding the material into the elegant and discrete covered guides all along the entire height – and holding it securely. This cleverly designed zip system also works for large surfaces and gives added resistance in wind or bad weather. The Solozip® II even withstands winds of up to 92 km/h. Select your facade awnings from one of our two contemporary fabric collections with a large assortment of colors that help you integrate your solar shading perfectly with your facade design.
    Cпецификация
    • BUILT-IN SYSTEM

      Solozip II Intro 95 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 3500

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 10.5m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      BUILT-IN SYSTEM / INSTALLATION SYSTEM WITH BOX

      Solozip II Intro 100 / Box 100 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk): 555 - 4000

      - Height (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 12m2

      Wind Classes:

      - 4-6

      Solozip II Intro 130 / Box 130 - Motor Drive

      Limit Dimensions

      - Width (bk):  600 - 6000

      - Height (hl): 500 - 6000

      - Surface max.: 18m2

      Wind Classes:

      - 4-6

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfacade_awning_solozip_2
    • Тип продукцииFacade Awnings
    • Группа продукцииZip - Vertical Awning
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall fixture
    • Код ССКПУ ООН39111503
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Описание Uniclass 2015Awnings
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Номер OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Наименование OmniClassPowered Awnings
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (60)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (11)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (13)