Опубликуйте свои продукты
Flat roof hopper, cubic without inflow
Flat roof hopper, cubic without inflow
    Grömo

    Flat roof hopper, cubic without inflow

    The cubic hopper for safe drainage on flat roofs. A special highlight is the variable rear side: The position, shape and size of the pipe cut-out can be freely selected. The TPE seal is available separately for the rear pipe connection.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаflat-roof-hopper-cubic-without-inflow
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-05
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши