Опубликуйте свои продукты
GRÖMO ALUSTAR Flat roof hopper, cubic, without inflow
GRÖMO ALUSTAR Flat roof hopper, cubic, without inflow
GRÖMO ALUSTAR Flat roof hopper, cubic, without inflow
GRÖMO ALUSTAR Flat roof hopper, cubic, without inflow
    Grömo

    GRÖMO ALUSTAR Flat roof hopper, cubic, without inflow

    The cubic GRÖMO ALUSTAR flat roof hopper for safe drainage on flat roofs. A special highlight is the variable rear side: The position, shape and size of the pipe cut-out can be freely selected. The TPE seal is available separately for the rear pipe connection.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgromo-alustar-flat-roof-hopper-cubic-without-inflow
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-05
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши