Опубликуйте свои продукты
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90
    Grünbeck Fenster und Türen

    Fire resistant glazing F90

    Certified fire-resistant window system for interior and exterior walls with 90 minutes of fire resistance (EI90), including thermal insulation and smoke protection (S200). The frame is made of pine, meranti, red grandis, or oak, with visible screwed glazing beads and V-joints at the sealed corners. Features: 140 mm frame depth, optional aluminum cladding, and fire-resistant glazing “Arnold-Fire F90 (ISO)” with safety glass (ESG/VSG).

    Cпецификация
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 140 mm
      • Max. glass dimensions: 1500 mm x 3000 mm or 3000 mm x 1500 mm
      • DiBt approval: Z-19.14-2652
      • Indoor and outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаf90-fire-resistant-glazing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)140
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Классификация IFCОкно

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария