Опубликуйте свои продукты
CR 1S
CR 1S
    Grundfos

    CR 1S

    Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
    Cпецификация
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR001S
    • Тип продукцииVertical multistage centrifugal inline pump
    • Группа продукцииInline multi stage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
    • Классификация IFCПоток в трубопроводе
    • Название по ССКПУ ООНPumps
    • Код ССКПУ ООН401515
    • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Описание Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Код CSI MasterFormat 201443 23 31
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
    • Номер OmniClass23-27 17 13
    • Наименование OmniClassCentrifugal Pumps
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (13)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (40)
    3.0 из 5 звезд 3.0 (5)