Опубликуйте свои продукты
CR 185
Grundfos

CR 185

Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
Cпецификация
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcr185
  • Тип продукцииVertical multistage centrifugal inline pump
  • Группа продукцииVertical multistage centrifugal inline pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCПоток в трубопроводе
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Описание Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Код CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 13
  • Наименование OmniClassCentrifugal Pumps
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
Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (13)
3.5 из 5 звезд 3.5 (32)
4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
3.9 из 5 звезд 3.9 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (21)