Опубликуйте свои продукты
MAGNA1 D
Grundfos

MAGNA1 D

Double the pump performance or enjoy reduced downtime in service by having redundancy from the twin pump (manual change over). The basic product which can be operated from an intuitive user interface.
Cпецификация
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMAGNA1D
  • Тип продукцииCirculator pump
  • Группа продукцииCanned Rotor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Описание Uniclass 2015Water supply pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
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
Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (13)
3.5 из 5 звезд 3.5 (32)
4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
3.9 из 5 звезд 3.9 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (21)