Опубликуйте свои продукты
MAGNA1 N
Grundfos

MAGNA1 N

MAGNA1 N is the stainless steel variant for applications where the media requires this (e.g. domestic hot water). With MAGNA1, the job is done in an intuitive and efficient way.
Cпецификация
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMAGNA1N
  • Тип продукцииCirculator pump
  • Группа продукцииCanned Rotor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Описание Uniclass 2015Water supply pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
3.9 из 5 звезд 3.9 (39)