Опубликуйте свои продукты
SOLOLIFT2 - WC-1
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-1

Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.
Cпецификация
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOLOLIF2WC1
  • Тип продукцииDomestic lifting station
  • Группа продукцииDomestic lifting station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCПоток в трубопроводе
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_96_50
  • Описание Uniclass 2015Macerators
  • Номер OmniClass23-27 17 23
  • Наименование OmniClassMacerator Pumps
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)
3.5 из 5 звезд 3.5 (32)
4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
3.9 из 5 звезд 3.9 (40)