Опубликуйте свои продукты
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
    SOSOARES

    FC Structural Skylight with FC02 and FC 05

    Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Cпецификация
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Тип продукцииFC
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003112
    • Название ETIMSkylight
    • Название по ССКПУ ООНFixed skylights
    • Код ССКПУ ООН30171801
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors