Опубликуйте свои продукты
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
    SOSOARES

    FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05

    Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Cпецификация
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSS_FC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Тип продукцииFC
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEC003167
    • Название ETIMWall and facade cladding wood
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows