Опубликуйте свои продукты
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
    SOSOARES

    OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW

    The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Cпецификация
    • The minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSS_OS_DOUBLE_2R_4_LEAVES_CORNER_SLIDING_WINDOW
    • Тип продукцииOS
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows