Опубликуйте свои продукты
Essential Glider Window
Marvin

Essential Glider Window

4.3 из 5 звезд4.3(13 отзывы)

The Essential Glider window is a space-saving alternative when a swinging sash is not practical. Each Essential Glider window is optimized for smooth horizontal movement, and operable panels tilt inward for easy cleaning from the indoors. Choose two or three panel configurations with a strong fiberglass interior and exterior for low-maintenance durability.

Features:  Available in sizes as large as 6 feet wide and 5 feet high with two panels;  Available in sizes as large as 8 feet wide and 5 feet high with three panels;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Unique wash mode on operable panels allows cleaning of both sides of the glass from the indoors.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin-gau
  • Тип продукцииEssential
  • Группа продукцииWindows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
3.9 из 5 звезд 3.9 (9)