Опубликуйте свои продукты
Perforated Brick, 10 cm
Grupo Diáz Redondo

Perforated Brick, 10 cm

Perforated brick of dimensions and ideal weight for use in façades and interior partitions, endowed with a great mechanical capacity, in addition to an unbeatable finish and a great adherence to the coating.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLP-10
  • Тип продукцииbrick
  • Группа продукцииbrick
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)221
  • Глубина (мм)95
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 11
  • Наименование OmniClassCommon Bricks
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions