Опубликуйте свои продукты
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
    Gustavsberg

    Atlantic Kitchen mixer, high

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in other versions:
      • Matt black, GB4120505853
      • Matt black lead free, GB41205058053
      • Chrome lead free, GB412050580

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41205058
    • Тип продукцииAtlantic
    • Группа продукцииKitchen mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)212
    • Глубина (мм)330
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap