Exposed, lead-free, anti-siphon, moderate climate wall hydrant for residential and light commercial applications. Hydrant features Z1399-VB external vacuum breaker with 3/4” [19] male hose connection, bronze and stainless steel interior components, vandal resistant operating stem, and secured wheel-type handle. Hydrant is finished with rough bronze exterior with a choice of five different inlet connection options and includes an optional loose key. Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.
Compliance:
ASME A112.18.1
Features:
Keywords: Lead Free Wall Faucet, lead free faucets, lead free faucet parts, lead free faucet installation, lead free faucet manual
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |