Опубликуйте свои продукты
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Cпецификация
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41206055
    • Тип продукцииNautic
    • Группа продукцииKitchen mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Глубина (мм)245
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap