Опубликуйте свои продукты
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
Архив

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Cпецификация
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGB41214045
  • Тип продукцииNautic
  • Группа продукцииWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)189
  • Глубина (мм)149
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEC011328
  • Название ETIMWashbasin mixing tap