Опубликуйте свои продукты
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
Архив

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
Cпецификация
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGB41214145
  • Тип продукцииNautic
  • Группа продукцииWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Глубина (мм)180
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEC011328
  • Название ETIMWashbasin mixing tap