Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Bathtub with full panel – 1400 x 700

Уникальная ссылка: GB2114007414
Брэнд: Gustavsberg
Тип продукции: Bathtub
Группа продукции: Bathtub
Ширина (мм): 1400
Высота (мм): 700
Глубина (мм): 420
Дата публикации: 2019-06-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe
The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework
Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning
Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too
Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub
Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning

Bathtub with frame 1400 x 700 x 490
Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe
Adjustable feet for a robust and stable tub


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Сантехника - Ванная и гидромассаж
Название по ССКПУ ООН: Bathtubs
Код ССКПУ ООН: 30181501
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Описание: Baths
Номер OmniClass: 23-31 15 00
Наименование OmniClass: Bathtubs
Продукция доступна в:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Название Значение
Colour White
Depth 420 mm
Height 490 mm
Installation Method With frame
Length 1400 mm
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 1400 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White

BIMobject®