Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Sink lift 1704

Уникальная ссылка: GB88170401
Брэнд: Gustavsberg
Тип продукции: Care
Группа продукции: Washbasin
Дата публикации: 2016-08-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
Steel with Rilsan finish. Rilsan is a powder-coat finish (thermoplastic polyamide) with very high performance properties against rust, corrosives, impact,wear and chemical effect.

•Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side


Основной материал: Porcelain
Вспомогательный материал:
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Denmark

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Продукция доступна в:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию