Опубликуйте свои продукты
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    Overhead Positioned Door Closers Transom door closer

    Cпецификация
      • For single or double action aluminium framed doors
      • Hydraulic latching action valve adjustable
      • Closing speed valve adjustable
      • With hold-open function 90º
      • With side-load arm angle bracket and floor pivot
      • Closing force according to EN 1154
      • Closing force size : EN2 EN3 EN4
      • Max. door width size : 850 mm 950 mm 1,100 mm
      • Max. door weight : 80 kg 100 kg 120 kg
      • Max. door opening angle : 130º 130º 130º
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Aluminum-Swing-Door_Overhead-Closers-Transom
    • Тип продукцииAluminum Swing Door
    • Группа продукцииHardware for Aluminum Swing Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-10
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)308
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Components 

    Доступно в регионах:

    Азия