Опубликуйте свои продукты
HAFELE Built In  Dishwasher Florence Smart Mate
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate

4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)
HAFELE_Built-In -Dishwasher_Florence-Smart Mate _495.06.530
Cпецификация
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Auto-Heavy (190 min) - Auto-Daily (185 min) - Auto-Glass (130 min) - ECO (205 min) - Whisper (300 min) - Wash & Dry (58 min) - Rapid (30 min) • Wash options: 3 Programs - Turbo speed+ - Extra drying - Dual Wash • 3 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • Тип продукцииDishwasher
  • Группа продукцииBuilt-In
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)815
  • Ширина (мм)598
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 25
  • Наименование OmniClassResidential Dishwashers