Опубликуйте свои продукты
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-Smart Mate _495.06.523
Cпецификация
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Intensive (117 min) - Eco (225 min) - Glass (130 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Self cleaning (100 min) • Wash options: 2 Programs - Extra drying - Half load • 2 Spray levels • Number of racks: 2 • Energy efficiency class: A++
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-SmartMate
  • Тип продукцииDishwasher
  • Группа продукцииFreestanding
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)845
  • Ширина (мм)598
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 25
  • Наименование OmniClassResidential Dishwashers