Опубликуйте свои продукты
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Cпецификация
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Тип продукцииHob-Hood
  • Группа продукцииBuilt-In
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)55
  • Ширина (мм)770
  • Глубина (мм)515
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment