Опубликуйте свои продукты
HAFELE Built In Hood Lyra Plus
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus _495.38.370
Cпецификация
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • Тип продукцииHood
  • Группа продукцииBuilt-In
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)255
  • Ширина (мм)525
  • Глубина (мм)291
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment