Опубликуйте свои продукты
HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

Cпецификация
    • 538.01.262
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven multifunction 11 functions, Capacity: 70 L
    • Touch control with LCD display
    • Fully glass door
    • 3-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,000 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Kitchen_Built-In_Multifunction_Oven_Plus-IMOLA
  • Тип продукцииKitchen
  • Группа продукцииOven
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)595
  • Ширина (мм)595
  • Глубина (мм)575
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Доступно в регионах:

Азия