Опубликуйте свои продукты
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)
    Cпецификация
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Тип продукцииKitchen
    • Группа продукцииHood
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Номер OmniClass23-21 23 43
    • Наименование OmniClassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Доступно в регионах:

    Азия