Опубликуйте свои продукты
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)
    Cпецификация
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • Тип продукцииKitchen
    • Группа продукцииHood
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Глубина (мм)503
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Номер OmniClass23-21 23 43
    • Наименование OmniClassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Доступно в регионах:

    Азия