Опубликуйте свои продукты
HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection

HAFELE_Telescopic-Hood_Laila-Complete Collection _495.38.334
Cпецификация
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Telescopic-Hood_Laila-CompleteCollection
  • Тип продукцииHood
  • Группа продукцииTelescopic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)176
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)430
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment