Опубликуйте свои продукты
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    502.43.300

    502.43.317

    Cпецификация
    • -For cabinet width: Min.300 or 400 mm -Type of pull out: Single extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim. (W x D x H): 242x422x380 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Solo
    • Тип продукцииWaste Bins
    • Группа продукцииSystems for screw fixing to base panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)242
    • Глубина (мм)422
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонная мебель
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Наименование OmniClassInterior Waste Bins

    Доступно в регионах:

    Азия