Опубликуйте свои продукты
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    931.84.629 DOOR CLOSER DCL 15 SILV.
    Cпецификация
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force by installation position of body • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL_15
    • Тип продукцииWooden Swing Door
    • Группа продукцииHardware for Wooden Swing Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)55
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)207
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Components 

    Доступно в регионах:

    Азия