Опубликуйте свои продукты
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    Cпецификация
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • Тип продукцииWooden Swing Door
    • Группа продукцииHardware for Wooden Swing Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)98
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)448.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Components 

    Доступно в регионах:

    Азия