Опубликуйте свои продукты
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Cпецификация
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • Тип продукцииWooden Swing Door
    • Группа продукцииHardware for Wooden Swing Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)102
    • Ширина (мм)76
    • Глубина (мм)14
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Components 

    Доступно в регионах:

    Азия