Опубликуйте свои продукты
Hakron LVS
Hakron LVS
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron LVS

    The Compri lvs profile is used as a water barrier in a parapet. Due to the standard lengths of 2500 mm results in a smooth facade line and there is required a minimum of mounting time. Properties: Fast assembly and light in weight (about 3 kg / m2) Rigid inner and outer corners and end caps Available in any RAL color Life expectancy> 20 years Less prone to theft compared Lead Trade lengths of 2500 mm Side view of gray flame retardant coating (RAL 7005) Of attention during installation of cross-connections: Substrate make dry and dirt free Two ridges Hechtkit application in 2000 ( no combing ) Read the usage instructions on the box Hechtkit 2000 Compounds 10 mm free.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCompri_LVS
    • Тип продукцииLead Replacement Compri
    • Группа продукцииLead replacement
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)3
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)1.29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Описание Uniclass 2015Reinforcement
    • Код CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Наименование OmniClassReinforcement Accessories