Опубликуйте свои продукты
Hakron Recess tube filling hose
Hakron Nederland B.V.

Hakron Recess tube filling hose

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsparingsbuis_vulslang
  • Тип продукцииRecess
  • Группа продукцииTube-Ongoing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)33
  • Глубина (мм)1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Люксембург
Нидерланды