Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hakron/products/19bc2163-92c6-4571-ac57-3484221f0063
Главная страница
Категории
Строительные материалы
Армирование
Hakron Tap bolt 8.8
Недоступно в Соединенные Штаты
Hakron Nederland B.V.
Отслеживать
Hakron Tap bolt 8.8
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
tapbout_8_8
Тип продукции
Studs
Группа продукции
8.8
Тип
Сборка (несколько объектов)
Дата публикации
2017-05-10
Номер версии
1
Высота (мм)
1
Ширина (мм)
1
Глубина (мм)
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430816025-tapbout-m16-x-25-mm-ev-volle-draad
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Нидерланды
Страна-производитель
Нидерланды
Масса нетто (кг)
0.08
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительные материалы - Армирование
Доступно в регионах:
Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Люксембург
Нидерланды
Похожие продукты
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Загрузить
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Загрузить
Weber Saint-Gobain ES
webertherm malla 320
Загрузить
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
Загрузить
Volteco
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Загрузить
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Загрузить