Опубликуйте свои продукты
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Voegenband Type W2L

    Trelleborg W2L is a clip joint tape of SBR for connections between existing and new casting concrete parts. One side is clamped against the existing concrete and the other side is collapsed.

    Trelleborg W2L add tires are particularly suitable for concrete projects with large joint movements' frequent loads and low temperatures. The Trelleborg W2L add tires meet the NEN 7030 and DIN 7865.

    Interconnections of the Trelleborg W2L joint tape be cured. Hakron can also provide the application and / or vulcanization on site. This service we provide in cooperation with our division Innofix.

    Cпецификация
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаW2L
    • Тип продукцииJoint Tape
    • Группа продукцииTrelleborg
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Описание Uniclass 2015Reinforcement
    • Код CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Наименование OmniClassReinforcement Accessories