Опубликуйте свои продукты
Hakron Hex nut
Hakron Nederland B.V.

Hakron Hex nut

4.7 из 5 звезд4.7(12 отзывы)
Hex nuts class according to ISO 8.8 in hot-dip galvanized. In addition to the sizes are also other embodiments rapidly available listed in the table.
Cпецификация
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzeskantmoeren
  • Тип продукцииStuds
  • Группа продукции8.8
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2017-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10
  • Ширина (мм)10
  • Глубина (мм)10
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
  • Масса нетто (кг)0.02
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Армирование
  • Классификация IFCАрматурный стержень
  • Номер OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Наименование OmniClassReinforcement Accessories

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Люксембург
Нидерланды