Опубликуйте свои продукты
MILA
HALLA
Архив

MILA

The MILA lighting system offers an unlimited freedom of various shapes by combining just one light fixture. Individual light fixtures are coupled by a unique magnetic system without using other tools; this is why assembling the lighting system is very simple, allowing many alternatives in respect of the shape. Light fixtures are fitted with up-to-date LED modules installed inside a fixture made from aluminium profiles of different colours (white, black, or silver). Renowned Dutch achitect and designer Rob van Beek designed these lights.

Type of installation:
  • Surface
  • Wall mounted
  • Suspended
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmila
  • Тип продукцииIndoor Luminaires
  • Группа продукцииMila
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-12-15
  • Номер версии3
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)1040
  • Глубина (мм)445
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911

Похожие продукты

5.0 из 5 звезд 5.0 (7)
4.4 из 5 звезд 4.4 (28)